제품 게시
Mounting chair standing (Energy Comfort D400/Plus/Premium)
DUCO

Mounting chair standing (Energy Comfort D400/Plus/Premium)

In situations where wall mounting of the DucoBox is not possible, this mounting chair enables floor mounting. Use of flat siphon required.

기술 사양
  • 특징 참조mounting-chair-standing-energy-comfort-d400-plus-premium
  • 제품군Mechanical Ventilation
  • 제품분류Accessories
  • 유형건축 자재
  • 게시일2024-10-29
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)171
  • 너비(mm)763
  • 깊이(mm)575
관련성
  • 주 재료금속
  • 설계국가벨기에
  • 제조국가벨기에
  • 순 중량(Kg)5.3
분류
  • BIMobject 카테고리HVAC - 기계식 환기 장치
  • ETIM 코드EC011606
  • ETIM 이름Accessories for ventilator