제품 게시
Mounting Chair Standing (Energy Comfort (Plus) D250)
DUCO

Mounting Chair Standing (Energy Comfort (Plus) D250)

In situations where wall mounting of the DucoBox Energy Comfort (Plus) is not possible, this support frame enables floor mounting. Use of a flat siphon is required.

기술 사양
  • 특징 참조mounting-chair-standing-energy-comfort-plus-d250
  • 제품군Mechanical Ventilation
  • 제품분류Accessories
  • 유형건축 자재
  • 게시일2026-07-13
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)148
  • 너비(mm)497
  • 깊이(mm)360
관련성
  • 주 재료철
  • 설계국가벨기에
  • 제조국가벨기에
  • 순 중량(Kg)1.2
분류
  • BIMobject 카테고리HVAC - 기계식 환기 장치
  • ETIM 코드EC011606
  • ETIM 이름Accessories for ventilator

지역 가용성

유럽
네덜란드
벨기에
영국