제품 게시
Pre-Heater DucoBox Energy Comfort (Plus) – 1425W - EU
DUCO

Pre-Heater DucoBox Energy Comfort (Plus) – 1425W - EU

The Pre-Heater is a frost protection system based on an electrical resistance of up to 1425W that can optionally be applied in the ODA connection of a DucoBox Energy Comfort (Plus).

사양
  • The resistance is modulatively controlled based on various temperature readings in the ventilation unit.

기술 사양
  • 특징 참조pre-heater-ducobox-energy-comfort-plus-1425w-eu
  • 제품군Mechanical Ventilation
  • 제품분류Various Control Components
  • 유형건축 자재
  • 게시일2024-10-29
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)212
  • 너비(mm)392
  • 깊이(mm)257
관련성
  • 주 재료발포 폴리프로필렌
  • 설계국가벨기에
  • 제조국가벨기에
  • 순 중량(Kg)2.45
분류
  • BIMobject 카테고리HVAC - 기계식 환기 장치
  • IFC 분류건축물 구성요소
  • ETIM 코드EC011599
  • ETIM 이름Duct heater, electric