제품 게시
Reducer 160/125
DUCO

Reducer 160/125

The 160/125 Reducer is used to make a quick and sound connection between (exhaust) ducting, with an inside diameter of 160 mm, and DucoBoxes with a D125 exhaust ducting connection.
사양
  • Compatible with DucoBoxes with a D125 exhaust ducting connection.

    • Connections:

    - 1x D160(M)

    - 1x D125(F)

기술 사양
  • 특징 참조reducer
  • 제품군Mechanical Ventilation
  • 제품분류Ventilation Units
  • 유형건축 자재
  • 게시일2022-05-16
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)73
  • 너비(mm)160
  • 깊이(mm)160
관련성
  • 주 재료플라스틱
  • 부 재료폴리프로필렌
  • 설계국가벨기에
  • 제조국가벨기에
  • 순 중량(Kg)0.07
분류
  • BIMobject 카테고리HVAC - 기계식 환기 장치
  • IFC 분류건축물 구성요소
  • ETIM 코드EG015560
  • ETIM 이름Accessories for flue gases and air

지역 가용성

유럽
네덜란드
벨기에
영국