제품 게시
Surface-mounted box DUCO controllers
DUCO

Surface-mounted box DUCO controllers

Single surface-mounted box for Duco controls and sensors. Using this optional surface-mounted box, the DUCO built-in controls and sensors can easily be applied in situations where built-in is not possible, such as renovation projects or walls with limited depth.

기술 사양
  • 특징 참조surface-mounted-box-duco-controllers
  • 제품군Mechanical Ventilation
  • 제품분류Accessories
  • 유형건축 자재
  • 게시일2025-06-13
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)39
  • 너비(mm)87
  • 깊이(mm)87
관련성
  • 주 재료플라스틱
  • 설계국가벨기에
  • 제조국가벨기에
  • 순 중량(Kg)0.06
분류
  • BIMobject 카테고리HVAC - 기계식 환기 장치
  • ETIM 코드EC000080
  • ETIM 이름Surface mounted housing for flush mounted switching device

지역 가용성

유럽
네덜란드
벨기에
영국