제품 게시
User controller RF/Wired (White&Black)
DUCO

User controller RF/Wired (White&Black)

Optional component within DUCO's demand-controlled ventilation systems. The ventilation system can be controlled as required via the push buttons on the control switch. The control switch is available in 2 versions: either battery-powered, exclusively wireless via RF; or 230VAC/24VDC, wireless via RF or Wired.

기술 사양
  • 특징 참조user-controller-rf-wired-white-and-black
  • 제품군Mechanical Ventilation
  • 제품분류Accessories
  • 유형건축 자재
  • 게시일2025-10-21
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)69
  • 너비(mm)69
  • 깊이(mm)17
관련성
  • 주 재료PC/ABS
  • 설계국가벨기에
  • 제조국가벨기에
  • 순 중량(Kg)0.18
분류
  • BIMobject 카테고리HVAC - 기계식 환기 장치
  • ETIM 코드EC001358
  • ETIM 이름Radio transmitter

지역 가용성

유럽