제품 게시
VERSAGLO® Interior/Exterior Paint
VERSAGLO® Interior/Exterior Paint

    VERSAGLO® Interior/Exterior Paint


    VERSAGLO
     | Interior/Exterior Paint

    VERSAGLO is a professional interior/exterior modified-acrylic semi-gloss paint that offers good block resistance, adhesion, and touch-up qualities. VERSAGLO is self-priming on new drywall and has good flow and leveling when brushed, rolled, or sprayed.

    Why VERSAGLO paints outperform the competition

    • Excellent touch-up
    • Good hide and durability

    For use on these substrates

    • Drywall
    • Masonry
    • Wood
    • Metal


    Dunn-Edwards Paints에 문의하기

    기술 사양
    • 특징 참조versaglo-interior-exterior-paint
    • 제품군Paints and Varnishes
    • 제품분류Interior/ Exterior Paints & Primers
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2020-09-30
    • 에디션 넘버1
    관련성
    • 주 재료페인트
    • 설계국가미국
    • 제조국가미국
    분류
    • BIMobject 카테고리건축 자재 - Paint, Varnishes & Finishes
    • IFC 분류표면
    • UNSPSC 이름Finishing materials and products
    • UNSPSC 코드301519
    • Uniclass 2015 코드Pr_35
    • Uniclass 2015 설명Covering and finishing products
    • CSI 마스터 형식 2014 코드09 00 00
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Finishes
    • OmniClass 번호23-15 21 11
    • OmniClass 제목Paints and Varnishes

    지역 가용성

    아시아 북미
    대한민국
    미국
    중국