제품 게시
DuraStyle Toilet seat 379x507x43 mm - 006239
DuraStyle Toilet seat 379x507x43 mm - 006239
DuraStyle Toilet seat 379x507x43 mm - 006239
DuraStyle Toilet seat 379x507x43 mm - 006239
DuraStyle Toilet seat 379x507x43 mm - 006239
DuraStyle Toilet seat 379x507x43 mm - 006239
DuraStyle Toilet seat 379x507x43 mm - 006239
    DURAVIT AG

    DuraStyle Toilet seat 379x507x43 mm - 006239

    • Drop-in installation
    • Made of high-quality Duroplast: durable, easy-care material, dust-, water- and dirt-repellent, antistatic and UV light-resistant
    • Suitable for barrier-free applications
    • Toilet seat and lid can only be removed with a tool
    • With a continuous hinge rod, ensuring sturdiness and stability
    • With slow close for gentle, silent closure of seat and lid
    사양
      • Duravit DuraStyle Toilet seat, White High Gloss, Automatic close, 379x507x43 mm - 0062390000
    기술 사양
    • 특징 참조DuraStyle-Toilet-seat-379x507x43-mm-006239
    • 제품군Toilets
    • 제품분류Toilet seat
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2023-03-29
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)43
    • 너비(mm)379
    • 깊이(mm)507
    관련성
    • 주 재료플라스틱
    • 부 재료Duroplast
    • 설계국가독일
    • 제조국가불가리아
    • 순 중량(Kg)3.1
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - 화장실
    • IFC 분류위생 터미널
    • ETIM 코드EC011196
    • ETIM 이름Toilet seat
    • UNSPSC 이름Sanitary ware
    • UNSPSC 코드301815
    • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_93
    • Uniclass 2015 설명Urinal and WC fittings
    • CSI 마스터 형식 2014 코드01 52 19
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Sanitary Facilities
    • OmniClass 번호23-31 19 19 17
    • OmniClass 제목Water Closet Seats
    • CSI 단일 형식 II 코드D2030
    • CSI 단일 형식 II 제목Sanitary Waste