제품 게시
Hand shower holder 65x50x50 mm - UV0620025
Hand shower holder 65x50x50 mm - UV0620025
    DURAVIT AG

    Hand shower holder 65x50x50 mm - UV0620025

    • Concealed mounting set: harmonious look, design is not disturbed by anything
    • Easy-care and durable chrome surface
    • Wall installation
    사양
      • Duravit Shower holders, Chrome High Gloss, Brass, Height-adjustable hand shower holder: Fixed - UV0620025000
    기술 사양
    • 특징 참조Hand-shower-holder-65x50x50-mm-UV0620025
    • 제품군Hand shower set
    • 제품분류Hand shower holder
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2023-07-25
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)50
    • 너비(mm)65
    • 깊이(mm)50
    관련성
    • 주 재료놋쇠
    • 설계국가독일
    • 순 중량(Kg)0.2
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - 샤워실
    • IFC 분류가구 요소
    • ETIM 코드EC010132
    • ETIM 이름Hand shower holder
    • Uniclass 2015 코드Pr_40_20
    • Uniclass 2015 설명Sanitary fittings and accessories