제품 게시
Shower rail 100x70x900 mm - UV0600004
Shower rail 100x70x900 mm - UV0600004
Shower rail 100x70x900 mm - UV0600004
Shower rail 100x70x900 mm - UV0600004
Shower rail 100x70x900 mm - UV0600004
    DURAVIT AG

    Shower rail 100x70x900 mm - UV0600004

    • Concealed mounting set: harmonious look, design is not disturbed by anything
    • Height-adjustable hand shower holder
    • Wall installation
    사양
      • Duravit Shower rail, 900 mm, Chrome High Gloss - UV0600004010
      • Duravit Shower rail, 900 mm, Black Matt - UV0600004046
    기술 사양
    • 특징 참조Shower-rail-100x70x900-mm-UV0600004
    • 제품군Hand shower set
    • 제품분류Shower rail
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2023-08-02
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)70
    • 너비(mm)900
    • 깊이(mm)100
    관련성
    • 주 재료놋쇠
    • 부 재료플라스틱
    • 설계국가독일
    • 순 중량(Kg)0.39
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - 샤워실
    • IFC 분류난간
    • ETIM 코드EC010140
    • ETIM 이름Sliding rod
    • Uniclass 2015 코드Pr_40_20
    • Uniclass 2015 설명Sanitary fittings and accessories