제품 게시
009940 Starck T Toilet paper holder
009940 Starck T Toilet paper holder
009940 Starck T Toilet paper holder
009940 Starck T Toilet paper holder
009940 Starck T Toilet paper holder
    DURAVIT AG

    009940 Starck T Toilet paper holder

    • Easy-care and durable chrome surface
    • Offers enough space for a single roll of toilet paper
    • Wall-mounted installation
    사양
      • Duravit Starck T Toilet paper holder Chrome 125x83x131 mm - 0099401000
      • Duravit Starck T Toilet paper holder Black Matt 125x83x131 mm - 0099404600
    기술 사양
    • 특징 참조Starck-T-Toilet-paper-holder-125x83x131-mm-009940
    • 제품군Toilet accessories
    • 제품분류Toilet paper holder
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2023-03-29
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)131
    • 너비(mm)125
    • 깊이(mm)83
    관련성
    • 주 재료놋쇠
    • 설계국가독일
    • 제조국가중국
    • 순 중량(Kg)0.4
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - 욕실 소품
    • IFC 분류가구 요소
    • ETIM 코드EC011196
    • ETIM 이름Toilet seat
    • UNSPSC 이름Sanitary ware
    • UNSPSC 코드301815
    • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_93_95
    • Uniclass 2015 설명WC seats and covers
    • CSI 마스터 형식 2014 코드22 41 13.13
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Residential Water Closets
    • OmniClass 번호23-31 19 19 17
    • OmniClass 제목Water Closet Seats
    • CSI 단일 형식 II 코드E2010
    • CSI 단일 형식 II 제목Fixed Furnishings