제품 게시
Body 164x105x164 mm - GK0900
Body 164x105x164 mm - GK0900
Body 164x105x164 mm - GK0900
Body 164x105x164 mm - GK0900
Body 164x105x164 mm - GK0900
    DURAVIT AG

    Body 164x105x164 mm - GK0900

    • Connection size of water supply: DN15
    • For concealed installation - mechanism installed invisibly within the wall, visible parts reduced to the essentials
    사양
      • Duravit Basic Set Bluebox® - GK0900000000
      • Duravit Basic Set Bluebox® - GK0900001000
    기술 사양
    • 특징 참조Body-164x105x164-mm-GK0900
    • 제품군Body
    • 제품분류Body
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2023-04-17
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)164
    • 너비(mm)164
    • 깊이(mm)105
    관련성
    • 주 재료플라스틱
    • 설계국가독일
    • 순 중량(Kg)1.4
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - 욕실 소품
    • IFC 분류밸브
    • ETIM 코드EC010160
    • ETIM 이름Accessories for thermostatic control valve, hot tap water
    • UNSPSC 이름Sanitary ware
    • UNSPSC 코드301815
    • Uniclass 2015 코드Pr_40_20
    • Uniclass 2015 설명Sanitary fittings and accessories
    • CSI 마스터 형식 2014 코드10 28 16
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Bath Accessories
    • OmniClass 번호23-27 31 00
    • OmniClass 제목Valves
    • CSI 단일 형식 II 코드D2010
    • CSI 단일 형식 II 제목Plumbing Fixtures