제품 게시
D-Code Brush set Black Matt - 009927
D-Code Brush set Black Matt - 009927
    DURAVIT AG

    D-Code Brush set Black Matt - 009927

    • Wall-mounted installation
    사양
    • Duravit D-Code Brush set, Black Matt, Wall-mounted, Material: Plastic, Brass, Opal glass, Type of fixation: Screw mounting - 0099274600
    기술 사양
    • 특징 참조d-code-brush-set-black-matt-009927
    • 제품군Toilet accessories
    • 제품분류Brush set
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2025-03-16
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)342
    • 너비(mm)154
    • 깊이(mm)154
    관련성
    • 주 재료놋쇠
    • 부 재료유리
    • 제조국가중국
    • 순 중량(Kg)1.25
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - 욕실 소품
    • IFC 분류위생 터미널
    • ETIM 코드EC012353
    • ETIM 이름Accessories bathroom accessories