제품 게시
D-Code Shower tray White 1400x700 mm - 720095
D-Code Shower tray White 1400x700 mm - 720095
D-Code Shower tray White 1400x700 mm - 720095
D-Code Shower tray White 1400x700 mm - 720095
D-Code Shower tray White 1400x700 mm - 720095
    DURAVIT AG

    D-Code Shower tray White 1400x700 mm - 720095

    • Made of shock- and impact-resistant plastic with a pleasantly warm, smooth and pore-free surface (sanitary acrylic)
    사양
    • Duravit D-Code Shower tray, Rectangular, White, Material: Sanitary acrylic, Waste outlet position: Corner, Height: 85 mm - 
      720095000000000

    기술 사양
    • 특징 참조d-code-shower-tray-1400x700-mm-720095
    • 제품군Tubs + spa
    • 제품분류Shower trays
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2025-09-12
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)85
    • 너비(mm)1400
    • 깊이(mm)700
    관련성
    • 주 재료아크릴
    • 제조국가이집트
    • 순 중량(Kg)20.5
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - Shower trays
    • IFC 분류위생 터미널
    • ETIM 코드EC011443
    • ETIM 이름Shower tray
    • Uniclass 2015 코드SL_35_80_80
    • Uniclass 2015 설명Showers
    • CSI 마스터 형식 2014 코드22 41 23
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Residential Showers
    • OmniClass 번호23-31 17 00
    • OmniClass 제목Showers