제품 게시
D-Code Toilet seat White 360x438x48 mm - 006791
D-Code Toilet seat White 360x438x48 mm - 006791
D-Code Toilet seat White 360x438x48 mm - 006791
D-Code Toilet seat White 360x438x48 mm - 006791
D-Code Toilet seat White 360x438x48 mm - 006791
D-Code Toilet seat White 360x438x48 mm - 006791
    DURAVIT AG

    D-Code Toilet seat White 360x438x48 mm - 006791

    • Made of high-quality Duroplast: durable, easy-care material, dust-, water- and dirt-repellent, antistatic and UV light-resistant
    • Toilet seat and lid can only be removed with a tool
    • Undermount installation
    사양
    • Duravit D-Code Toilet seat, White High Gloss, 360x438x48 mm - 0067910000
    기술 사양
    • 특징 참조D-Code-Toilet-seat-360x438x48-mm-006791
    • 제품군Toilets
    • 제품분류Toilet seat
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2023-07-20
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)48
    • 너비(mm)360
    • 깊이(mm)438
    관련성
    • 주 재료Duroplast
    • 설계국가독일
    • 제조국가이집트
    • 순 중량(Kg)2.32
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - Toilet Seats
    • IFC 분류가구 요소
    • ETIM 코드EC011196
    • ETIM 이름Toilet seat
    • UNSPSC 이름Sanitary ware
    • UNSPSC 코드301815
    • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_93_95
    • Uniclass 2015 설명WC seats and covers
    • CSI 마스터 형식 2014 코드22 41 13.13
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Residential Water Closets
    • OmniClass 번호23-31 19 19 17
    • OmniClass 제목Water Closet Seats
    • CSI 단일 형식 II 코드E2010
    • CSI 단일 형식 II 제목Fixed Furnishings