제품 게시
700475 D-Neo Bathtub
700475 D-Neo Bathtub
700475 D-Neo Bathtub
700475 D-Neo Bathtub
700475 D-Neo Bathtub
700475 D-Neo Bathtub
700475 D-Neo Bathtub
    DURAVIT AG

    700475 D-Neo Bathtub

    • Installation of a Duravit bath handle possible for safe entry and exit (installation only possible ex-factory)
    • Made of shock- and impact-resistant plastic with a pleasantly warm, smooth and pore-free surface (sanitary acrylic)
    • with overflow
    사양
      • Duravit D-Neo Bathtub, Rectangular, 1800x800 mm, built-in, Interior colour White, Sanitary acrylic, Number of backrests: 1 Variable, Waste outlet position: Foot end, Overflow position: Foot end, 190 l - 700475000000000
    기술 사양
    • 특징 참조d-neo-bathtub-700475
    • 제품군D-Neo
    • 제품분류Bathtub
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2021-05-05
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)485
    • 너비(mm)1800
    • 깊이(mm)800
    관련성
    • 주 재료아크릴
    • 순 중량(Kg)27
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - 욕조 & 스파
    • IFC 분류위생 터미널
    • UNSPSC 이름Bathtubs
    • UNSPSC 코드30181501
    • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_06_08
    • Uniclass 2015 설명Baths
    • CSI 마스터 형식 2014 코드22 41 19
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Residential Bathtubs
    • OmniClass 번호23-31 15 00
    • OmniClass 제목Bathtubs
    • CSI 단일 형식 II 코드D2010
    • CSI 단일 형식 II 제목Plumbing Fixtures