제품 게시
792428 D-Neo Bathtub support
792428 D-Neo Bathtub support
792428 D-Neo Bathtub support
    DURAVIT AG

    792428 D-Neo Bathtub support

    • D-Neo Bathtub support White 1570x670x580 mm
    사양
      • Duravit D-Neo Bathtub support, Rectangular, 1570x670x580 mm, Side wall: straight - 792428000000000
    기술 사양
    • 특징 참조d-neo-bathtub-support-792428
    • 제품군D-Neo
    • 제품분류Bathtub support
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2021-05-05
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)580
    • 너비(mm)1570
    • 깊이(mm)670
    관련성
    • 순 중량(Kg)5.6
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - 욕조 & 스파
    • IFC 분류위생 터미널
    • UNSPSC 이름Bathtubs
    • UNSPSC 코드30181501
    • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_06_08
    • Uniclass 2015 설명Baths
    • CSI 마스터 형식 2014 코드22 41 19
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Residential Bathtubs
    • OmniClass 번호23-31 15 17 11
    • OmniClass 제목Bathtub Enclosures
    • CSI 단일 형식 II 코드D2010
    • CSI 단일 형식 II 제목Plumbing Fixtures