제품 게시
D-Neo Floorstanding bidet White High Gloss 650 mm - 229410
D-Neo Floorstanding bidet White High Gloss 650 mm - 229410
D-Neo Floorstanding bidet White High Gloss 650 mm - 229410
D-Neo Floorstanding bidet White High Gloss 650 mm - 229410
    DURAVIT AG

    D-Neo Floorstanding bidet White High Gloss 650 mm - 229410

    별점 5.0/55.0(6 리뷰)
    • 1 washing area
    • Floorstanding installation
    • Ideal for single bore faucets
    • Made of high-quality, long-lasting sanitary ceramic: particularly rugged, scratch-resistant material with a high degree of hardness, easy-clean and hygienic surface
    • With faucet deck
    • with overflow
    사양
      • Duravit D-Neo Floorstanding bidet, 650 mm White High Gloss, Tap hole platform, Number of faucet holes per wash area: 1, Overflow - 2294100000
      • Duravit D-Neo Floorstanding bidet, 650 mm White High Gloss, Tap hole platform, Number of faucet holes per wash area: 1, Overflow, WonderGliss - 22941000001
    기술 사양
    • 특징 참조d-neo-floor-mounted-bidet-229410
    • 제품군Bidets
    • 제품분류Floorstanding bidet
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2021-05-05
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)400
    • 너비(mm)370
    • 깊이(mm)650
    관련성
    • 주 재료도기
    • 설계국가독일
    • 제조국가이집트
    • 순 중량(Kg)35.7
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - 비데
    • IFC 분류위생 터미널
    • ETIM 코드EC010126
    • ETIM 이름Bidet
    • UNSPSC 이름Bidets
    • UNSPSC 코드30181502
    • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_06_11
    • Uniclass 2015 설명Bidets
    • CSI 마스터 형식 2014 코드22 41 13.19
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Residential Bidets
    • OmniClass 번호23-31 23 00
    • OmniClass 제목Bidets
    • CSI 단일 형식 II 코드D2010
    • CSI 단일 형식 II 제목Plumbing Fixtures