제품 게시
035760 D-Neo Undermount sink
035760 D-Neo Undermount sink
035760 D-Neo Undermount sink
035760 D-Neo Undermount sink
035760 D-Neo Undermount sink
    DURAVIT AG

    035760 D-Neo Undermount sink

    별점 4.6/54.6(8 리뷰)
    • 1 washbasin
      • 1 washing area
      • Glazed rear wall: enables freestanding use, e.g. placing faucet or mirror behind basin.
      • Ideal for single bore faucets
      • Includes chrome overflow clip
      • Made of high-quality, long-lasting sanitary ceramic: particularly rugged, scratch-resistant material with a high degree of hardness, easy-clean and hygienic surface
      • Suitable for installing with furniture
      • With faucet deck
      • with overflow
      사양
        • Duravit D-Neo Vanity washbasin, 600 mm, White High Gloss, Tap hole platform, Number of faucet holes per wash area: 1, Overflow, grounded - 0357600027
        • Duravit D-Neo Vanity washbasin, 600 mm, White High Gloss, Tap hole platform, Number of faucet holes per wash area: 1, Overflow, grounded, WonderGliss - 03576000271
      기술 사양
      • 특징 참조d-neo-undermount-sink-035760
      • 제품군D-Neo
      • 제품분류Undermount sink
      • 유형개체 (단일 개체)
      • 게시일2021-05-14
      • 에디션 넘버1
      • 높이(mm)170
      • 너비(mm)600
      • 깊이(mm)440
      관련성
      • 주 재료도기
      • 순 중량(Kg)11.1
      분류
      • BIMobject 카테고리위생 - 세면기
      • IFC 분류위생 터미널
      • UNSPSC 이름Sanitary ware
      • UNSPSC 코드301815
      • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_96
      • Uniclass 2015 설명Wash basins, sinks and troughs
      • CSI 마스터 형식 2014 코드22 45 26
      • CSI 마스터 형식 2014 제목Eye/Face Wash Equipment
      • OmniClass 번호23-21 43 23
      • OmniClass 제목Sanitary Waste Receptacles
      • CSI 단일 형식 II 코드E1010
      • CSI 단일 형식 II 제목Commercial Equipment

      지역 가용성

      유럽 아시아 북미 아프리카 남아메리카 오세아니아
      건지
      네팔
      과들루프
      가나
      가이아나
      United States Minor Outlying Islands
      그리스
      대만
      과테말라
      가봉
      베네수엘라
      괌