제품 게시
035860 D-Neo Undermount sink
035860 D-Neo Undermount sink
035860 D-Neo Undermount sink
035860 D-Neo Undermount sink
035860 D-Neo Undermount sink
    DURAVIT AG

    035860 D-Neo Undermount sink

    • 1 washbasin
    • 1 washing area
    • Ground, therefore suitable for installing on consoles or vanity units with consoles
    • Made of high-quality, long-lasting sanitary ceramic: particularly rugged, scratch-resistant material with a high degree of hardness, easy-clean and hygienic surface
    • Suitable for installing with furniture
    • Without overflow
    사양
      • Duravit D-Neo Vanity washbasin, 600 mm, White High Gloss, grounded - 0358600079
      • Duravit D-Neo Vanity washbasin, 600 mm, White High Gloss, grounded, WonderGliss - 03586000791
    기술 사양
    • 특징 참조d-neo-undermount-sink-035860
    • 제품군D-Neo
    • 제품분류Undermount sink
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2021-05-14
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)145
    • 너비(mm)600
    • 깊이(mm)440
    관련성
    • 주 재료도기
    • 순 중량(Kg)9.3
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - 세면기
    • IFC 분류위생 터미널
    • UNSPSC 이름Sanitary ware
    • UNSPSC 코드301815
    • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_96
    • Uniclass 2015 설명Wash basins, sinks and troughs
    • CSI 마스터 형식 2014 코드22 45 26
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Eye/Face Wash Equipment
    • OmniClass 번호23-21 43 23
    • OmniClass 제목Sanitary Waste Receptacles
    • CSI 단일 형식 II 코드E1010
    • CSI 단일 형식 II 제목Commercial Equipment

    지역 가용성

    유럽 아시아 북미 아프리카 남아메리카 오세아니아
    건지
    네팔
    과들루프
    가나
    가이아나
    United States Minor Outlying Islands
    그리스
    대만
    과테말라
    가봉
    베네수엘라
    괌