제품 게시
DuraSquare Metal console 003101
DuraSquare Metal console 003101
DuraSquare Metal console 003101
DuraSquare Metal console 003101
DuraSquare Metal console 003101
DuraSquare Metal console 003101
DuraSquare Metal console 003101
DuraSquare Metal console 003101
    DURAVIT AG

    DuraSquare Metal console 003101

    • Comes partly assembled
    • Easy-care and durable chrome surface

    사양
      • Duravit DuraSquare Metal console, 665x451x740-790 mm, Partly assembled - 0031011000
    기술 사양
    • 특징 참조durasquare-metal-console-003101
    • 제품군DuraSquare
    • 제품분류bathroom sinks
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2020-09-08
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)790
    • 너비(mm)665
    • 깊이(mm)451
    관련성
    • 순 중량(Kg)6
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - Compound Units
    • IFC 분류가구 요소
    • UNSPSC 이름Furniture and Furnishings
    • UNSPSC 코드56
    • Uniclass 2015 코드Pr_40_30_78_05
    • Uniclass 2015 설명Bathroom furniture
    • CSI 마스터 형식 2014 코드12 50 00
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Furniture
    • OmniClass 번호23-19 31 17 11
    • OmniClass 제목Bathroom Units
    • CSI 단일 형식 II 코드E2010
    • CSI 단일 형식 II 제목Fixed Furnishings