제품 게시
DuraSquare Metal console 003112
DuraSquare Metal console 003112
DuraSquare Metal console 003112
DuraSquare Metal console 003112
DuraSquare Metal console 003112
DuraSquare Metal console 003112
    DURAVIT AG

    DuraSquare Metal console 003112

    • Comes partly assembled
    • Easy-care and durable chrome surface
    • For installation under the washbasin

    사양
      • Duravit DuraSquare Metal console, 865x451x400 mm, Partly assembled  - 0031121000
    기술 사양
    • 특징 참조durasquare-metal-console-003112
    • 제품군DuraSquare
    • 제품분류bathroom sinks
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2020-09-08
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)400
    • 너비(mm)865
    • 깊이(mm)451
    관련성
    • 순 중량(Kg)5.5
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - Compound Units
    • IFC 분류가구 요소
    • UNSPSC 이름Furniture and Furnishings
    • UNSPSC 코드56
    • Uniclass 2015 코드Pr_40_30_78_05
    • Uniclass 2015 설명Bathroom furniture
    • CSI 마스터 형식 2014 코드12 50 00
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Furniture
    • OmniClass 번호23-19 31 17 11
    • OmniClass 제목Bathroom Units
    • CSI 단일 형식 II 코드E2010
    • CSI 단일 형식 II 제목Fixed Furnishings