제품 게시
DuraStyle Siphon cover - 085831
DuraStyle Siphon cover - 085831
DuraStyle Siphon cover - 085831
    DURAVIT AG

    DuraStyle Siphon cover - 085831

    • Made of high-quality, long-lasting sanitary ceramic: particularly rugged, scratch-resistant material with a high degree of hardness, easy-clean and hygienic surface
    • Wall-mounted installation
    사양
      • Duravit DuraStyle Siphon cover, White High Gloss - 0858310000
      • Duravit DuraStyle Siphon cover, White High Gloss, WonderGliss - 08583100001
    기술 사양
    • 특징 참조DuraStyle-Siphon-cover-085831
    • 제품군Pillars
    • 제품분류Siphon cover
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2023-03-29
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)270
    • 너비(mm)175
    • 깊이(mm)230
    관련성
    • 주 재료도기
    • 설계국가독일
    • 제조국가독일
    • 순 중량(Kg)5.4
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - 욕실 소품
    • IFC 분류가구 요소
    • ETIM 코드EC011331
    • ETIM 이름Siphon cover
    • UNSPSC 이름Sanitary ware
    • UNSPSC 코드301815
    • Uniclass 2015 코드Pr_40_20
    • Uniclass 2015 설명Sanitary fittings and accessories
    • CSI 마스터 형식 2014 코드01 52 19
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Sanitary Facilities
    • OmniClass 번호23-19 31 17
    • OmniClass 제목Sanitary Room Units
    • CSI 단일 형식 II 코드D2010
    • CSI 단일 형식 II 제목Plumbing Fixtures