제품 게시
DuraStyle Toilet seat ring White 378x505x45 mm - 006251
DURAVIT AG

DuraStyle Toilet seat ring White 378x505x45 mm - 006251

  • Drop-in installation
  • Made of high-quality Duroplast: durable, easy-care material, dust-, water- and dirt-repellent, antistatic and UV light-resistant
  • Toilet seat and lid can only be removed with a tool
  • With a continuous hinge rod, ensuring sturdiness and stability
사양
  • Duravit DuraStyle Toilet seat ring, Farbe Sitzring: White, Seat gloss level: Glossy, 378x505x45 mm - 0062510000
기술 사양
  • 특징 참조DuraStyle-Toilet-seat-ring-378x505x45-mm-006251
  • 제품군Toilets
  • 제품분류Toilet seat
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2023-03-29
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)45
  • 너비(mm)378
  • 깊이(mm)505
관련성
  • 주 재료Duroplast
  • 설계국가독일
  • 제조국가불가리아
  • 순 중량(Kg)1.65
분류
  • BIMobject 카테고리위생 - Toilet Seats
  • IFC 분류가구 요소
  • ETIM 코드EC011196
  • ETIM 이름Toilet seat
  • UNSPSC 이름Sanitary ware
  • UNSPSC 코드301815
  • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_93_95
  • Uniclass 2015 설명WC seats and covers
  • CSI 마스터 형식 2014 코드22 41 13.13
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Residential Water Closets
  • OmniClass 번호23-31 19 19 17
  • OmniClass 제목Water Closet Seats
  • CSI 단일 형식 II 코드E2010
  • CSI 단일 형식 II 제목Fixed Furnishings
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
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText