제품 게시
DuraStyle Wooden frame   940x440x805 mm - DS9883
DURAVIT AG

DuraStyle Wooden frame 940x440x805 mm - DS9883

별점 3.4/53.4(5 리뷰)
  • One shelf, perfectly sized for storing bathroom accessories
사양
    • Duravit DuraStyle Wooden frame 940x440x805 mm - DS988300776
    • Duravit DuraStyle Wooden frame 940x440x805 mm - DS988300777
    • Duravit DuraStyle Wooden frame 940x440x805 mm - DS988300976
    • Duravit DuraStyle Wooden frame 940x440x805 mm - DS988300977
    • Duravit DuraStyle Wooden frame 940x440x805 mm - DS988301476
    • Duravit DuraStyle Wooden frame 940x440x805 mm - DS988301477
    • Duravit DuraStyle Wooden frame 940x440x805 mm - DS988301876
    • Duravit DuraStyle Wooden frame 940x440x805 mm - DS988301877
    • Duravit DuraStyle Wooden frame 940x440x805 mm - DS988302276
    • Duravit DuraStyle Wooden frame 940x440x805 mm - DS988302277
    • Duravit DuraStyle Wooden frame 940x440x805 mm - DS988304376
    • Duravit DuraStyle Wooden frame 940x440x805 mm - DS988304377
    • Duravit DuraStyle Wooden frame 940x440x805 mm - DS988304976
    • Duravit DuraStyle Wooden frame 940x440x805 mm - DS988304977
    • Duravit DuraStyle Wooden frame 940x440x805 mm - DS988309176
    • Duravit DuraStyle Wooden frame 940x440x805 mm - DS988309177
기술 사양
  • 특징 참조DuraStyle-Wooden-frame--940x440x805-mm-DS9883
  • 제품군Vanity units
  • 제품분류Wooden frame
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2023-04-24
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)805
  • 너비(mm)940
  • 깊이(mm)440
관련성
  • 주 재료나무
  • 설계국가독일
  • 순 중량(Kg)5
분류
  • BIMobject 카테고리위생 - 욕실 소품
  • IFC 분류가구 요소
  • ETIM 코드EG017210
  • ETIM 이름Bathroom and washroom accessories/fittings
  • UNSPSC 이름Sanitary ware
  • UNSPSC 코드301815
  • Uniclass 2015 코드Pr_40_20
  • Uniclass 2015 설명Sanitary fittings and accessories
  • CSI 마스터 형식 2014 코드10 28 00
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Toilet, Bath, and Laundry Accessories
  • OmniClass 번호23-19 31 17
  • OmniClass 제목Sanitary Room Units
  • CSI 단일 형식 II 코드E2010
  • CSI 단일 형식 II 제목Fixed Furnishings