제품 게시
DuraSystem Actuator Plate WD5002
DuraSystem Actuator Plate WD5002
DuraSystem Actuator Plate WD5002
DuraSystem Actuator Plate WD5002
DuraSystem Actuator Plate WD5002
    DURAVIT AG

    DuraSystem Actuator Plate WD5002

    • Superimposed
    • Water-saving dual flush: small or large flushes can be selected as required
    사양
      • Duravit DuraSystem Mechanical flush plate for WC A1, Glass, White - WD5002012000
    기술 사양
    • 특징 참조DuraSystem-actuator-plate-WD5002
    • 제품군Actuator plates
    • 제품분류Mechanical flush plate for WC
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2020-05-26
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)157
    • 너비(mm)230
    • 깊이(mm)14
    관련성
    • 주 재료유리
    • 설계국가독일
    • 제조국가독일
    • 순 중량(Kg)0.7
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - 욕실 설비 시스템
    • IFC 분류액츄에이터
    • ETIM 코드EC012353
    • ETIM 이름Accessories bathroom accessories
    • UNSPSC 이름Plumbing fixtures
    • UNSPSC 코드3018
    • Uniclass 2015 코드Pr_40_20
    • Uniclass 2015 설명Sanitary fittings and accessories
    • CSI 마스터 형식 2014 코드22 40 00
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Plumbing Fixtures
    • OmniClass 번호23-31 19 00
    • OmniClass 제목Toilets
    • CSI 단일 형식 II 코드D2010
    • CSI 단일 형식 II 제목Plumbing Fixtures