제품 게시
DuraSystem Installation element WD1010
DuraSystem Installation element WD1010
DuraSystem Installation element WD1010
    DURAVIT AG

    DuraSystem Installation element WD1010

    • Comes partly assembled
    • For dry installation
    • Individually adjustable flush intensity
    • Large flush water volume: 6 litres
    • Minimum flush water required: just 3 litres
    • Water-saving dual flush: small or large flushes can be selected as required

    사양
      • Duravit DuraSystem Installation element dry installation for WC Basic, 6 l, Sendzimir galvanised, 500x155x1148 mm - WD1010000000
    기술 사양
    • 특징 참조durasystem-installation-element-wd1010
    • 제품군DuraSystem
    • 제품분류toilet
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2020-05-26
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)115
    • 너비(mm)500
    • 깊이(mm)155
    관련성
    • 주 재료철
    • 순 중량(Kg)13.9
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - 욕실 설비 시스템
    • IFC 분류위생 터미널
    • UNSPSC 이름Plumbing fixtures
    • UNSPSC 코드3018
    • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_93_62
    • Uniclass 2015 설명Pre-plumbed installation frames
    • CSI 마스터 형식 2014 코드22 40 00
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Plumbing Fixtures
    • OmniClass 번호23-31 19 00
    • OmniClass 제목Toilets
    • CSI 단일 형식 II 코드D2010
    • CSI 단일 형식 II 제목Plumbing Fixtures