제품 게시
WD1030 Installation element wet installation for WC
WD1030 Installation element wet installation for WC
WD1030 Installation element wet installation for WC
WD1030 Installation element wet installation for WC
    DURAVIT AG

    WD1030 Installation element wet installation for WC

    • Comes partly assembled
    • For wet installation
    • Individually adjustable flush intensity
    • Large flush water volume: 6 litres
    • Minimum flush water required: just 3 litres
    • Water-saving dual flush: small or large flushes can be selected as required
    사양
      • Duravit DuraSystem Installation element wet installation for WC, 422x80x912 mm - WD1030000000
    기술 사양
    • 특징 참조Installation-element-wet-installation-for-WC-WD1030
    • 제품군Installation elements
    • 제품분류Installation element wet installation for WC
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2023-06-14
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)912
    • 너비(mm)422
    • 깊이(mm)80
    관련성
    • 주 재료
    • 설계국가독일
    • 순 중량(Kg)5.7
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - 욕실 설비 시스템
    • IFC 분류파이프 부속
    • ETIM 코드EG017910
    • ETIM 이름Accessories for sanitary devices
    • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_93_62
    • Uniclass 2015 설명Pre-plumbed installation frames
    • CSI 마스터 형식 2014 코드22 40 00
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Plumbing Fixtures
    • OmniClass 번호23-31 19 00
    • OmniClass 제목Toilets