제품 게시
Karree-Brush-set-95x95x350-mm-009957
Karree-Brush-set-95x95x350-mm-009957
Karree-Brush-set-95x95x350-mm-009957
Karree-Brush-set-95x95x350-mm-009957
    DURAVIT AG

    Karree-Brush-set-95x95x350-mm-009957

    • Easy-care and durable chrome surface
      • Wall-mounted installation
      사양
        • Duravit Karree Brush set, Chrome, Accent colour: White Matt, Wall-mounted, 95x95x350 mm - 0099571000
      기술 사양
      • 특징 참조Karree-Brush-set-95x95x350-mm-009957
      • 제품군Toilet accessories
      • 제품분류Brush set
      • 유형개체 (단일 개체)
      • 게시일2023-03-29
      • 에디션 넘버1
      • 높이(mm)350
      • 너비(mm)95
      • 깊이(mm)95
      관련성
      • 주 재료크롬
      • 부 재료유리
      • 설계국가독일
      • 제조국가중국
      • 순 중량(Kg)1.5
      분류
      • BIMobject 카테고리위생 - 변기 액세서리
      • IFC 분류가구 요소
      • ETIM 코드EC010555
      • ETIM 이름Lavatory brush set
      • UNSPSC 이름Sanitary ware
      • UNSPSC 코드301815
      • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_76_86
      • Uniclass 2015 설명Toilet brush holders
      • CSI 마스터 형식 2014 코드10 28 00
      • CSI 마스터 형식 2014 제목Toilet, Bath, and Laundry Accessories
      • OmniClass 번호23-31 25 00
      • OmniClass 제목Toilet and Bath Specialties
      • CSI 단일 형식 II 코드E2010
      • CSI 단일 형식 II 제목Fixed Furnishings