제품 게시
ME by Starck Urinal lid White 334x307x35 mm - 002409
ME by Starck Urinal lid White 334x307x35 mm - 002409
ME by Starck Urinal lid White 334x307x35 mm - 002409
ME by Starck Urinal lid White 334x307x35 mm - 002409
ME by Starck Urinal lid White 334x307x35 mm - 002409
ME by Starck Urinal lid White 334x307x35 mm - 002409
    DURAVIT AG

    ME by Starck Urinal lid White 334x307x35 mm - 002409

    • With slow close for gentle, silent closure of seat and lid
    사양
      • Duravit ME by Starck Urinal lid, Automatic close, 334x307x35 mm - 0024090000
      • Duravit ME by Starck Urinal lid, Automatic close, 307x334x35 mm - 0024093200
    기술 사양
    • 특징 참조ME-by-Starck-Urinal-lid-334x307x35-mm-002409
    • 제품군Urinals
    • 제품분류Urinal lid
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2023-03-29
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)35
    • 너비(mm)334
    • 깊이(mm)307
    관련성
    • 주 재료도기
    • 설계국가독일
    • 제조국가이탈리아
    • 순 중량(Kg)0.9
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - 변기 액세서리
    • IFC 분류가구 요소
    • ETIM 코드EC011196
    • ETIM 이름Toilet seat
    • UNSPSC 이름Sanitary ware
    • UNSPSC 코드301815
    • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_93_95
    • Uniclass 2015 설명WC seats and covers
    • CSI 마스터 형식 2014 코드22 41 13.13
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Residential Water Closets
    • OmniClass 번호23-31 19 19 17
    • OmniClass 제목Water Closet Seats
    • CSI 단일 형식 II 코드E2010
    • CSI 단일 형식 II 제목Fixed Furnishings