제품 게시
WD5010 Mechanical actuator plate for WC
WD5010 Mechanical actuator plate for WC
WD5010 Mechanical actuator plate for WC
    DURAVIT AG

    WD5010 Mechanical actuator plate for WC

    • Water-saving dual flush: small or large flushes can be selected as required
    사양
      • Duravit DuraSystem Mechanical actuator plate for WC, Plastic, White - WD5010011000
      • Duravit DuraSystem Mechanical actuator plate for WC, Plastic, Chrome High Gloss - WD5010021000
      • Duravit DuraSystem Mechanical actuator plate for WC, Plastic, Black Matt - WD5010031000
    기술 사양
    • 특징 참조Mechanical-actuator-plate-for-WC-WD5010
    • 제품군Actuator plates
    • 제품분류Mechanical actuator plate for WC
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2023-06-14
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)150.5
    • 너비(mm)230
    • 깊이(mm)6.5
    관련성
    • 주 재료플라스틱
    • 설계국가독일
    • 순 중량(Kg)0.3
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - 욕실 설비 시스템
    • IFC 분류액츄에이터
    • ETIM 코드EC010063
    • ETIM 이름Flush actuator flushing system mechanical
    • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_93_62
    • Uniclass 2015 설명Pre-plumbed installation frames
    • CSI 마스터 형식 2014 코드22 40 00
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Plumbing Fixtures
    • OmniClass 번호23-31 19 00
    • OmniClass 제목Toilets