제품 게시
P3 Comforts Toilet close-coupled Duravit Rimless¨ 216309
P3 Comforts Toilet close-coupled Duravit Rimless¨ 216309
P3 Comforts Toilet close-coupled Duravit Rimless¨ 216309
P3 Comforts Toilet close-coupled Duravit Rimless¨ 216309
    DURAVIT AG

    P3 Comforts Toilet close-coupled Duravit Rimless¨ 216309

    4,5 l|rimless|washdown model|(without cistern)|fixings included|fixings included|fixings included|horizontal outlet|EWL class 1
    사양
      • 2163090000: Toilet close-c. 650mm P3 Comforts white, horizontal outlet
      • 2163092000: Toilet close-c. 650mm P3 Comforts white, horizontal outlet, HyG
      • 21630900001: Toilet close-c. 650mm P3 Comforts white, horizontal outlet, WG
    기술 사양
    • 특징 참조p3-comforts-toilet-close-coupled-duravit-rimless-216309
    • 제품군P3 Comforts
    • 제품분류Toilet close-coupled Duravit Rimless
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2017-01-11
    • 에디션 넘버1
    • 너비(mm)650
    • 깊이(mm)380
    관련성
    • 순 중량(Kg)32.1
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - 화장실
    • IFC 분류위생 터미널
    • UNSPSC 이름Sanitary ware
    • UNSPSC 코드301815
    • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_93
    • Uniclass 2015 설명Urinal and WC fittings
    • CSI 마스터 형식 2014 코드01 52 19
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Sanitary Facilities
    • OmniClass 번호23-31 19 00
    • OmniClass 제목Toilets
    • CSI 단일 형식 II 코드D2030
    • CSI 단일 형식 II 제목Sanitary Waste