제품 게시
Showers & Accessoires Shower hose Bronze Brushed - UV0610007
DURAVIT AG

Showers & Accessoires Shower hose Bronze Brushed - UV0610007

  • Kink-proof shower hose with anti-twist protection
사양
  • Duravit Showers & Accessories Shower hose Bronze Brushed Rotation lock: Yes Nut shape: Conical 1600 mm - UV0610007004
기술 사양
  • 특징 참조shower-hose-uv0610007
  • 제품군Accessories
  • 제품분류Shower hose
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2025-04-09
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)23
  • 너비(mm)1600
  • 깊이(mm)23
관련성
  • 주 재료플라스틱
  • 제조국가독일
  • 순 중량(Kg)0.345
분류
  • BIMobject 카테고리위생 - 샤워실
  • IFC 분류위생 터미널
  • ETIM 코드EC011535
  • ETIM 이름Shower hose
  • OmniClass 번호23-31 17 00
  • OmniClass 제목Showers