제품 게시
Starck 3 Siphon cover 086518
DURAVIT AG

Starck 3 Siphon cover 086518

  • Made of high-quality, long-lasting sanitary ceramic: particularly rugged, scratch-resistant material with a high degree of hardness, easy-clean and hygienic surface
  • Wall-mounted installation

사양
    • Duravit Starck 3 Siphon cover, White High Gloss - 0865180000
기술 사양
  • 특징 참조starck-3-siphon-cover-086518
  • 제품군Starck 3
  • 제품분류Siphon cover
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2017-01-11
  • 에디션 넘버1
  • 너비(mm)165
  • 깊이(mm)160
관련성
  • 순 중량(Kg)31.2
분류
  • BIMobject 카테고리위생 - 변기 액세서리
  • IFC 분류위생 터미널
  • UNSPSC 이름Sanitary ware
  • UNSPSC 코드301815
  • Uniclass 2015 코드Pr_40_20
  • Uniclass 2015 설명Sanitary fittings and accessories
  • CSI 마스터 형식 2014 코드01 52 19
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Sanitary Facilities
  • OmniClass 번호23-19 31 17
  • OmniClass 제목Sanitary Room Units
  • CSI 단일 형식 II 코드D2010
  • CSI 단일 형식 II 제목Plumbing Fixtures