제품 게시
Starck 3 Urinal partition 80x400x705 mm - 850000
Starck 3 Urinal partition 80x400x705 mm - 850000
    DURAVIT AG

    Starck 3 Urinal partition 80x400x705 mm - 850000

    • Made of high-quality, long-lasting sanitary ceramic: particularly rugged, scratch-resistant material with a high degree of hardness, easy-clean and hygienic surface
    사양
      • Duravit Starck 3 Urinal partition, White, 80x400x705 mm - 8500000000
      • Duravit Starck 3 Urinal partition White 80x400x705 mm, Wondergliss - 85000000001
    기술 사양
    • 특징 참조Starck-3-Urinal-partition-80x400x705-mm-850000
    • 제품군Urinals
    • 제품분류Urinal partition
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2023-08-09
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)705
    • 너비(mm)80
    • 깊이(mm)400
    관련성
    • 주 재료도기
    • 설계국가독일
    • 제조국가이집트
    • 순 중량(Kg)16.8
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - 욕실 소품
    • IFC 분류가구 요소
    • ETIM 코드EC010235
    • ETIM 이름Urinal
    • UNSPSC 이름Sanitary ware
    • UNSPSC 코드301815
    • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_93
    • Uniclass 2015 설명Urinal and WC fittings
    • CSI 마스터 형식 2014 코드01 52 19
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Sanitary Facilities
    • OmniClass 번호23-19 31 17
    • OmniClass 제목Sanitary Room Units
    • CSI 단일 형식 II 코드D2010
    • CSI 단일 형식 II 제목Plumbing Fixtures
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
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText