제품 게시
Starck 3 Wall-mounted bidet White High Gloss 540 mm - 223015
Starck 3 Wall-mounted bidet White High Gloss 540 mm - 223015
Starck 3 Wall-mounted bidet White High Gloss 540 mm - 223015
Starck 3 Wall-mounted bidet White High Gloss 540 mm - 223015
    DURAVIT AG

    Starck 3 Wall-mounted bidet White High Gloss 540 mm - 223015

    • 1 washing area
    • Ideal for single bore faucets
    • Made of high-quality, long-lasting sanitary ceramic: particularly rugged, scratch-resistant material with a high degree of hardness, easy-clean and hygienic surface
    • Wall-mounted installation
    • With faucet deck
    • with overflow
    사양
      • Duravit Starck 3 Wall-mounted bidet, 540 mm White High Gloss, Tap hole platform, Number of faucet holes per wash area: 1, Overflow - 2230150000
      • Duravit Starck 3 Wall-mounted bidet, 540 mm White High Gloss, Tap hole platform, Number of faucet holes per wash area: 1, Overflow, WonderGliss - 22301500001
    기술 사양
    • 특징 참조Starck-3-Wall-mounted-bidet-540-mm-223015
    • 제품군Bidet
    • 제품분류Wall-mounted bidet
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2023-08-04
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)320
    • 너비(mm)355
    • 깊이(mm)540
    관련성
    • 주 재료도기
    • 설계국가독일
    • 순 중량(Kg)21
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - 비데
    • IFC 분류위생 터미널
    • ETIM 코드EC010126
    • ETIM 이름Bidet
    • UNSPSC 이름Bidets
    • UNSPSC 코드30181502
    • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_06_11
    • Uniclass 2015 설명Bidets
    • CSI 마스터 형식 2014 코드22 41 13.19
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Residential Bidets
    • OmniClass 번호23-31 23 00
    • OmniClass 제목Bidets
    • CSI 단일 형식 II 코드D2010
    • CSI 단일 형식 II 제목Plumbing Fixtures