제품 게시
Starck Bathtub White  1700x900 mm - 700337
Starck Bathtub White  1700x900 mm - 700337
Starck Bathtub White  1700x900 mm - 700337
Starck Bathtub White  1700x900 mm - 700337
Starck Bathtub White  1700x900 mm - 700337
    DURAVIT AG

    Starck Bathtub White 1700x900 mm - 700337

    • Installation of a Duravit bath handle possible for safe entry and exit (installation only possible ex-factory)
    • Made of shock- and impact-resistant plastic with a pleasantly warm, smooth and pore-free surface (sanitary acrylic)
    • Molded headrest offers perfect support for your head, with comfortable reclined position
    • with overflow
    사양
      • Duravit Starck Bathtub, 1700x900 mm Interior colour White, drop-in, Sanitary acrylic, Rectangular, Number of backrests: 1, Overflow - 700337000000000
    기술 사양
    • 특징 참조Starck-Bathtub-1700x900-mm-700337
    • 제품군Bathtubs
    • 제품분류Bathtub
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2023-03-29
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)480
    • 너비(mm)1700
    • 깊이(mm)900
    관련성
    • 주 재료아크릴
    • 설계국가독일
    • 제조국가이집트
    • 순 중량(Kg)32
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - 욕조 & 스파
    • IFC 분류위생 터미널
    • ETIM 코드EC011609
    • ETIM 이름Bath
    • UNSPSC 이름Bathtubs
    • UNSPSC 코드30181501
    • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_06_08
    • Uniclass 2015 설명Baths
    • CSI 마스터 형식 2014 코드22 41 19
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Residential Bathtubs
    • OmniClass 번호23-31 15 00
    • OmniClass 제목Bathtubs
    • CSI 단일 형식 II 코드D2010
    • CSI 단일 형식 II 제목Plumbing Fixtures