제품 게시
Starck Slimline Shower tray White  1000x800 mm - 720119000000000
Starck Slimline Shower tray White  1000x800 mm - 720119000000000
Starck Slimline Shower tray White  1000x800 mm - 720119000000000
Starck Slimline Shower tray White  1000x800 mm - 720119000000000
Starck Slimline Shower tray White  1000x800 mm - 720119000000000
    DURAVIT AG

    Starck Slimline Shower tray White 1000x800 mm - 720119000000000

    • Made of shock- and impact-resistant plastic with a pleasantly warm, smooth and pore-free surface (sanitary acrylic)
    사양
      • Duravit Starck Slimline Shower tray, 1000x800 mm White, Right corner & Left corner, Sanitary acrylic, Rectangular - 720119000000000
      • Duravit Starck Slimline Shower tray, 1000x800 mm White, Right corner & Left corner, Sanitary acrylic, Rectangular, Antislip - 720119000000001
    기술 사양
    • 특징 참조Starck-Slimline-Shower-tray-1000x800-mm-720119
    • 제품군Shower trays
    • 제품분류Shower tray
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2023-03-29
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)50
    • 너비(mm)1000
    • 깊이(mm)800
    관련성
    • 주 재료아크릴
    • 제조국가이집트
    • 순 중량(Kg)15.2
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - 샤워실
    • IFC 분류위생 터미널
    • ETIM 코드EC011443
    • ETIM 이름Shower tray
    • UNSPSC 이름Showers
    • UNSPSC 코드30181503
    • Uniclass 2015 코드SL_35_80_80
    • Uniclass 2015 설명Showers
    • CSI 마스터 형식 2014 코드22 41 23
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Residential Showers
    • OmniClass 번호23-31 17 00
    • OmniClass 제목Showers
    • CSI 단일 형식 II 코드D2010
    • CSI 단일 형식 II 제목Plumbing Fixtures