제품 게시
Starck T Brush set 80x80x432 mm - 009945
Starck T Brush set 80x80x432 mm - 009945
Starck T Brush set 80x80x432 mm - 009945
Starck T Brush set 80x80x432 mm - 009945
    DURAVIT AG

    Starck T Brush set 80x80x432 mm - 009945

    • Easy-care and durable chrome surface
    • Floorstanding installation
    사양
      • Duravit Starck T Brush set, Chrome, Floorstanding, 80x80x432 mm - 0099451000
      • Duravit Starck T Brush set Black Matt 80x80x432 mm - 0099454600
    기술 사양
    • 특징 참조Starck-T-Brush-set-80x80x432-mm-009945
    • 제품군Toilet accessories
    • 제품분류Brush set
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2023-03-29
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)432
    • 너비(mm)80
    • 깊이(mm)80
    관련성
    • 주 재료놋쇠
    • 설계국가독일
    • 제조국가중국
    • 순 중량(Kg)1.22
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - 욕실 소품
    • IFC 분류가구 요소
    • ETIM 코드EC010555
    • ETIM 이름Lavatory brush set
    • UNSPSC 이름Sanitary ware
    • UNSPSC 코드301815
    • Uniclass 2015 코드Pr_40_20
    • Uniclass 2015 설명Sanitary fittings and accessories
    • CSI 마스터 형식 2014 코드01 52 19
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Sanitary Facilities
    • OmniClass 번호23-19 31 17
    • OmniClass 제목Sanitary Room Units
    • CSI 단일 형식 II 코드D2010
    • CSI 단일 형식 II 제목Plumbing Fixtures