제품 게시
Starck T Toilet paper holder 152x76x50 mm - 009937
Starck T Toilet paper holder 152x76x50 mm - 009937
Starck T Toilet paper holder 152x76x50 mm - 009937
Starck T Toilet paper holder 152x76x50 mm - 009937
Starck T Toilet paper holder 152x76x50 mm - 009937
    DURAVIT AG

    Starck T Toilet paper holder 152x76x50 mm - 009937

    • Easy-care and durable chrome surface
    • Offers enough space for a single roll of toilet paper
    • Wall-mounted installation
    사양
      • Duravit Starck T Toilet paper holder, Chrome, 152x76x50 mm - 0099371000
      • Duravit Starck T Toilet paper holder Black Matt 152x76x50 mm - 0099374600
    기술 사양
    • 특징 참조Starck-T-Toilet-paper-holder-152x76x50-mm-009937
    • 제품군Toilet accessories
    • 제품분류Toilet paper holder
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2023-08-07
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)50
    • 너비(mm)152
    • 깊이(mm)76
    관련성
    • 주 재료놋쇠
    • 설계국가독일
    • 제조국가중국
    • 순 중량(Kg)0.2
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - 욕실 소품
    • IFC 분류가구 요소
    • ETIM 코드EC010553
    • ETIM 이름Toilet roll holder
    • UNSPSC 이름Sanitary ware
    • UNSPSC 코드301815
    • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_93
    • Uniclass 2015 설명Urinal and WC fittings
    • CSI 마스터 형식 2014 코드01 52 19
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Sanitary Facilities
    • OmniClass 번호23-31 19 00
    • OmniClass 제목Toilets
    • CSI 단일 형식 II 코드D2030
    • CSI 단일 형식 II 제목Sanitary Waste