제품 게시
Starck T Towel hooks 60x76x50 mm - 009930
Starck T Towel hooks 60x76x50 mm - 009930
Starck T Towel hooks 60x76x50 mm - 009930
Starck T Towel hooks 60x76x50 mm - 009930
    DURAVIT AG

    Starck T Towel hooks 60x76x50 mm - 009930

    • Easy-care and durable chrome surface
    • Wall-mounted installation
    사양
      • Duravit Starck T Towel hooks, Chrome, 60x76x50 mm - 0099301000
      • Duravit Starck T Towel hooks Black Matt 60x76x50 mm - 0099304600
    기술 사양
    • 특징 참조Starck-T-Towel-hooks-60x76x50-mm-009930
    • 제품군Wash area accessories
    • 제품분류Towel hooks
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2023-03-29
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)50
    • 너비(mm)60
    • 깊이(mm)76
    관련성
    • 주 재료놋쇠
    • 설계국가독일
    • 제조국가중국
    • 순 중량(Kg)0.21
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - 욕실 소품
    • IFC 분류가구 요소
    • ETIM 코드EC010552
    • ETIM 이름Towel hook
    • UNSPSC 이름Sanitary ware
    • UNSPSC 코드301815
    • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_76_90
    • Uniclass 2015 설명Towel rails
    • CSI 마스터 형식 2014 코드10 28 00
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Toilet, Bath, and Laundry Accessories
    • OmniClass 번호23-31 25 25
    • OmniClass 제목Towel Bars
    • CSI 단일 형식 II 코드E2010
    • CSI 단일 형식 II 제목Fixed Furnishings
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
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText