제품 게시
WD1028 Toilet frame for wet installation
WD1028 Toilet frame for wet installation
WD1028 Toilet frame for wet installation
    DURAVIT AG

    WD1028 Toilet frame for wet installation

    Duravit DuraSystem Installation element dry installation for toilet

    사양
    • Duravit DuraSystem Installation element dry installation for toilet - WD1028000040, EAN No.: 4067116082487, Article weight: 14,5 kg

    기술 사양
    • 특징 참조Toilet-frame-for-wet-instalation-WD-1028
    • 제품군Installation elements
    • 제품분류Toilet frame for wet installation
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2026-08-12
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)1135
    • 너비(mm)510
    • 깊이(mm)90
    관련성
    • 주 재료
    • 부 재료플라스틱
    • 순 중량(Kg)14.5
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - 욕실 설비 시스템
    • IFC 분류파이프 부속
    • ETIM 코드EG017910
    • ETIM 이름Accessories for sanitary devices
    • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_93_62
    • Uniclass 2015 설명Pre-plumbed installation frames
    • CSI 마스터 형식 2014 코드22 40 00
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Plumbing Fixtures
    • OmniClass 번호23-31 19 00
    • OmniClass 제목Toilets

    지역 가용성

    아프리카