제품 게시
Vero Air Vanity washbasin White High Gloss 635 mm - 038460
Vero Air Vanity washbasin White High Gloss 635 mm - 038460
Vero Air Vanity washbasin White High Gloss 635 mm - 038460
    DURAVIT AG

    Vero Air Vanity washbasin White High Gloss 635 mm - 038460

    • 1 washbasin
    • 1 washing area
    • Made of high-quality, long-lasting sanitary ceramic: particularly rugged, scratch-resistant material with a high degree of hardness, easy-clean and hygienic surface
    • Undermount installation
    • with overflow
    사양
      • Duravit Vero Air Vanity washbasin 635 mm White High Gloss, Number of faucet holes per wash area: 0, Overflow - 0384600000
      • Duravit Vero Air Vanity washbasin 635 mm White High Gloss, Number of faucet holes per wash area: 0, Overflow, WonderGliss - 03846000001
    기술 사양
    • 특징 참조vero-air-drop-in-bathroom-sink-038460
    • 제품군Washbasins
    • 제품분류Vanity washbasin
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2020-09-08
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)160
    • 너비(mm)635
    • 깊이(mm)345
    관련성
    • 주 재료도기
    • 설계국가독일
    • 제조국가독일
    • 순 중량(Kg)10.1
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - 세면기
    • IFC 분류위생 터미널
    • ETIM 코드EC011550
    • ETIM 이름Washbasin
    • UNSPSC 이름Sinks
    • UNSPSC 코드30181504
    • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_96
    • Uniclass 2015 설명Wash basins, sinks and troughs
    • CSI 마스터 형식 2014 코드22 41 16.13
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Residential Lavatories
    • OmniClass 번호23-31 13 00
    • OmniClass 제목Sinks
    • CSI 단일 형식 II 코드D2010
    • CSI 단일 형식 II 제목Plumbing Fixtures