제품 게시
Vero Air Toilet seat White  378x469x49 mm - 002209
Vero Air Toilet seat White  378x469x49 mm - 002209
Vero Air Toilet seat White  378x469x49 mm - 002209
Vero Air Toilet seat White  378x469x49 mm - 002209
Vero Air Toilet seat White  378x469x49 mm - 002209
Vero Air Toilet seat White  378x469x49 mm - 002209
Vero Air Toilet seat White  378x469x49 mm - 002209
Vero Air Toilet seat White  378x469x49 mm - 002209
Vero Air Toilet seat White  378x469x49 mm - 002209
    DURAVIT AG

    Vero Air Toilet seat White 378x469x49 mm - 002209

    • Drop-in installation
    • Made of high-quality Duroplast: durable, easy-care material, dust-, water- and dirt-repellent, antistatic and UV light-resistant
    • With slow close for gentle, silent closure of seat and lid
    사양
      • Duravit Vero Air Toilet seat, White High Gloss, Automatic close, Removable Seat, 378x469x49 mm, Hinge material: Stainless steel, Hinge colour: Stainless steel, Wrap over - 0022090000
    기술 사양
    • 특징 참조Vero-Air-Toilet-seat-378x469x49-mm-002209
    • 제품군Toilets
    • 제품분류Toilet seat
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2023-03-29
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)49
    • 너비(mm)378
    • 깊이(mm)469
    관련성
    • 주 재료Duroplast
    • 제조국가오스트리아
    • 순 중량(Kg)2.72
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - Toilet Seats
    • IFC 분류가구 요소
    • ETIM 코드EC011196
    • ETIM 이름Toilet seat
    • UNSPSC 이름Sanitary ware
    • UNSPSC 코드301815
    • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_93_95
    • Uniclass 2015 설명WC seats and covers
    • CSI 마스터 형식 2014 코드22 41 13.13
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Residential Water Closets
    • OmniClass 번호23-31 19 19 17
    • OmniClass 제목Water Closet Seats
    • CSI 단일 형식 II 코드E2010
    • CSI 단일 형식 II 제목Fixed Furnishings
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
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText