제품 게시
Showers & Accessoires wall outlet Chrome High Gloss - UV0630010
Showers & Accessoires wall outlet Chrome High Gloss - UV0630010
Showers & Accessoires wall outlet Chrome High Gloss - UV0630010
Showers & Accessoires wall outlet Chrome High Gloss - UV0630010
    DURAVIT AG

    Showers & Accessoires wall outlet Chrome High Gloss - UV0630010

    • Connection size of water supply: DN15
    • Easy-care and durable chrome surface
    • Wall installation
    사양
    • Duravit Showers & Accessories wall outlet Square Chrome Non-return valve: Individually in the hose connection Escutcheon shape: Square Hand shower holder: Fixed - UV0630010010
    기술 사양
    • 특징 참조wall-outlet-uv0630010
    • 제품군Accessories
    • 제품분류wall outlet
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2025-04-09
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)55
    • 너비(mm)55
    • 깊이(mm)102
    관련성
    • 주 재료놋쇠
    • 제조국가독일
    • 순 중량(Kg)0.3
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - 샤워실
    • IFC 분류위생 터미널
    • ETIM 코드EC010905
    • ETIM 이름Shower connecting piece
    • OmniClass 번호23-31 17 00
    • OmniClass 제목Showers