제품 게시
Duravit Showers & Accessoires Showerhead
Duravit Showers & Accessoires Showerhead
    DURAVIT AG

    Duravit Showers & Accessoires Showerhead

    별점 4.0/54.0(5 리뷰)

    • Easy-care and durable chrome surface
    • Easy-clean thanks to silicone bumps: remove limescale deposits by gently wiping with your hand
    • Showerhead angle adjustable (+/- 20°)

    사양
      • Duravit Showerhead, Stainless steel, Type of mounting: Wall installation, Ceiling mount, Square, 400x400 mm, Rain, Chrome High Gloss, Dimensions of water supply connection: 1/2" - UV0660029000
    기술 사양
    • 특징 참조without-showerhead-uv0660
    • 제품군Without
    • 제품분류hand shower set
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2020-05-26
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)55
    • 너비(mm)400
    • 깊이(mm)400
    관련성
    • 주 재료크롬
    • 순 중량(Kg)4.74
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - 샤워실
    • IFC 분류위생 터미널
    • UNSPSC 이름Showers
    • UNSPSC 코드30181503
    • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 설명Shower heads
    • CSI 마스터 형식 2014 코드22 41 23
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Residential Showers
    • OmniClass 번호23-31 17 00
    • OmniClass 제목Showers
    • CSI 단일 형식 II 코드D2010
    • CSI 단일 형식 II 제목Plumbing Fixtures