제품 게시
D1 Plus Giro - 1 Fixed + 1 Pivot door for shower
D1 Plus Giro - 1 Fixed + 1 Pivot door for shower
D1 Plus Giro - 1 Fixed + 1 Pivot door for shower
    Duscholux

    D1 Plus Giro - 1 Fixed + 1 Pivot door for shower

    Shower enclosure. Single glass screen of separation for shower/bath + pivot single door 180° Modular-Installation-System: make posible the combination of fixed panels and pivot doors Reduced-Frame-Design Wall connection profiles with minimalistic design Upper water deflector strips and seals
    사양
    • To: Bathroom (bath) / Shower
      Type: Pivot Door
      • Overbath screen
      • 1 fixed segment + 1 pivot door at 180º
      • 5 mm Safety glass
      • Vertically framing only
      • Width: from 700 to 1400 mm
    기술 사양
    • 특징 참조D1PLUSGIRO_SEPARADOR_1FIJO_1PUERTA_DUCHA
    • 제품군Shower enclosure
    • 제품분류D1 Plus Giro
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2013-12-31
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)1900
    관련성
    • 주 재료유리
    • 부 재료알루미늄
    • 설계국가독일
    • 제조국가스페인
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - Shower screens
    • IFC 분류위생 터미널
    • ETIM 코드EG017920
    • ETIM 이름Sanitary partitions and cabins
    • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_06_79
    • Uniclass 2015 설명Shower enclosures
    • CSI 마스터 형식 2014 코드10 28 19
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Tub and Shower Enclosures
    • OmniClass 번호23-15 11 15
    • OmniClass 제목Sanitary Partitions and Cubicles
    • CSI 단일 형식 II 코드C1030
    • CSI 단일 형식 II 제목Fittings

    지역 가용성

    유럽