제품 게시
미국
한국의
언어
프로젝트 위치
제품 게시
무료 가입
로그인
duscholux/products/e23691db-7eed-4e67-9e28-92dedee44768
홈
카테고리
위생
Shower screens
D5 Air - Separator - Fixed panel shower
사용 불가: 미국
Duscholux
팔로우
D5 Air - Separator - Fixed panel shower
Glass screen of separation of shower Without beam stabilizer profile 10 mm. Safety glass
다운로드
사양
사양
To: Bathroom (bath) / Shower
Type: Fixed panel
Overbath screen
Fixed separator
10 mm Safety glass
Width: from 600 to 1500 mm
2200 mm height Model
기술 사양
기술 사양
특징 참조
D5_AIR_SEPARADOR_FIJO_DUCHA
제품군
Shower enclosure
제품분류
Walk in
유형
개체 (단일 개체)
게시일
2025-04-03
에디션 넘버
1
높이(mm)
2200
링크
링크
제품 URL
https://www.duscholux.es/es/Producto/D5-Air-Separador-fijo-para-ducha
설치 안내
https://www.duscholux.es/es/Descargas/
안내 영상
https://www.duscholux.es/es/Descargas/
제품 인증
https://www.duscholux.es/es/Descargas/
기술 설명
https://www.duscholux.es/es/Producto/D5-Air-Separador-fijo-para-ducha
관련성
관련성
주 재료
유리
부 재료
알루미늄
설계국가
독일
제조국가
스페인
분류
분류
BIMobject 카테고리
위생 - Shower screens
IFC 분류
위생 터미널
ETIM 코드
EG017920
ETIM 이름
Sanitary partitions and cabins
Uniclass 2015 코드
Pr_40_20_06_79
Uniclass 2015 설명
Shower enclosures
CSI 마스터 형식 2014 코드
10 28 19
CSI 마스터 형식 2014 제목
Tub and Shower Enclosures
OmniClass 번호
23-15 11 15
OmniClass 제목
Sanitary Partitions and Cubicles
지역 가용성
유럽
스페인
안도라
포르투갈
프랑스
비슷한 제품
SEPS2BIM
A5170 - Rod, Shower Curtain
3.9
(
35
)
다운로드
Ideagroup
Brave shower enclosure BV1Nx2
3.3
(
9
)
다운로드
Ideagroup
Brave shower enclosure alcove BVNI
4.9
(
21
)
다운로드
Ideagroup
Vitrum shower enclosure VT1LTF
다운로드
Ideagroup
Easy shower enclosure alcove EYNI
다운로드
Ideagroup
Brave shower enclosure walk-in BVPO + BVFI +BVFX
4.2
(
5
)
다운로드