제품 게시
D1 Plus Evolution - 3 Slider doors for bath
D1 Plus Evolution - 3 Slider doors for bath
D1 Plus Evolution - 3 Slider doors for bath
D1 Plus Evolution - 3 Slider doors for bath
    Duscholux

    D1 Plus Evolution - 3 Slider doors for bath

    Shower enclosure. 3 slider doors, for bath in a recess, with lower guide profile.
    사양
    • To: Bathroom (bath)
      Type: Slider Door

      • Door for bath in a recess
      • 3 slider doors for a recess or a corner
      • 5 mm Safety glass on the doors
      • Side magnetic closure
      • Handle opening
      • Width: from 800 to 2000 mm
      • Standards height of 1500 mm
    기술 사양
    • 특징 참조D1PLUSEVOLUTION_3PUERTAS_BANERA
    • 제품군Shower enclosure
    • 제품분류D1 Plus Evolution
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2020-06-05
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)1500
    관련성
    • 주 재료유리
    • 부 재료알루미늄
    • 설계국가독일
    • 제조국가스페인
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - Shower screens
    • IFC 분류위생 터미널
    • ETIM 코드EG017920
    • ETIM 이름Sanitary partitions and cabins
    • UNSPSC 이름Bathtub or shower enclosures
    • UNSPSC 코드30181507
    • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_06_79
    • Uniclass 2015 설명Shower enclosures
    • CSI 마스터 형식 2014 코드10 21 16
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Shower and Dressing Compartments
    • OmniClass 번호23-15 11 15
    • OmniClass 제목Sanitary Partitions and Cubicles
    • CSI 단일 형식 II 코드C1030
    • CSI 단일 형식 II 제목Fittings