제품 게시
D3 Axis - Separator - Fixed panel shower
D3 Axis - Separator - Fixed panel shower
    Duscholux

    D3 Axis - Separator - Fixed panel shower

    Glass screen of separation for shower. 6mm. Safety Glass
    사양
    • To: Shower
      Type: Fixed panel with aluminium frame around the entire perimeter of the glass
      • Overbath screen
      • Fixed separator
      • 6 mm Safety glass
      • Width: from 700 to 1600 mm
      • 2000 mm height Model
    기술 사양
    • 특징 참조D3_AXIS_SEPARADOR_FIJO_DUCHA
    • 제품군Shower enclosure
    • 제품분류Walk in
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2025-04-03
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)2000
    관련성
    • 주 재료유리
    • 부 재료알루미늄
    • 설계국가독일
    • 제조국가스페인
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - Shower screens
    • IFC 분류위생 터미널
    • ETIM 코드EG017920
    • ETIM 이름Sanitary partitions and cabins
    • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_06_79
    • Uniclass 2015 설명Shower enclosures
    • CSI 마스터 형식 2014 코드10 28 19
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Tub and Shower Enclosures
    • OmniClass 번호23-15 11 15
    • OmniClass 제목Sanitary Partitions and Cubicles